STEP POWER-voedingen - voor de gebouwentechniek
De platte voedingen zijn vanwege hun bouwvorm speciaal geschikt voor installatieverdelers en vlakke lessenaars. De voedingen zijn leverbaar in diverse vermogensklassen en bouwbreedten met een uitgangsspanning van 24 V DC alsmede met de afwijkende spanningen 5, 12, 15 en 48 V DC. Met de hoge mate van effectiviteit en de geringe stand-by-verliezen wordt een aanzienlijke energiebesparing bereikt.
STEP-PS/277AC/24DC/3.5
-
Voeding
2904945
Voeding 24 V DC/3,5 A voor montage op montagerail, primair geschakeld, 1-fase
Productdetails
| AC-bedrijf | |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 277 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 85 V AC ... 305 V AC |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| inschakelstootstroom | < 40 A (typ.) |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 2,8 A2s |
| frequentiebereik AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| frequentiebereik DC | 0 Hz |
| Netuitval-overbruggingstijd | typ. 25 ms (120 V AC) |
| typ. 160 ms (277 V AC) | |
| stroomopname | 1,43 A (120 V AC) |
| 0,75 A (277 V AC) | |
| Nominaal opgenomen vermogen | 147,7 VA |
| Vermogensfactor | 0,64 |
| inschakeltijd typ. | < 0,5 s |
| ingangszekering | 4 A (traag, intern) |
| toelaatbare voorzekering | B6 B10 B16 |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K) |
| DC-bedrijf | |
| Ingangsspanningsbereik | 95 V DC ... 250 V DC |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| rendement | > 88 % (bij 277 V AC en nominale waarden) |
| Uitgangskarakteristiek | U/I |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC ±1 % |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 22,5 V DC ... 25 V DC (> 24 V DC, constant vermogen begrensd) |
| uitgangsstroom Imax | 6 A |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 3,5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 30 V DC |
| regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
| rimpel | < 10 mVtt (20 MHz) |
| Uitgangsvermogen | 84 W |
| schakelpieken nominale belasting | < 30 mVtt (20 MHz) |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 0,6 W |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | 11,5 W |
| reactietijd | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| in serie schakelbaar | ja |
| Beveiliging (secundaire zijde) | elektronisch |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 6,5 mm |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 6,5 mm |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Type meldingen | LED |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| Signaaluitgang: led-statusindicatie | |
| statusindicatie | led "DC OK" groen |
| opmerking bij statusindicatie | UOUT > 21,5 V: led brandt |
| Aantal fasen | 1 |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV AC (typetest) |
| 3,75 kV AC (stuktest) | |
| 3,75 kV AC (stuktest) | |
| 4 kV AC (typetest) |
| Producttype | voeding |
| Productfamilie | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1094000 h (40 °C) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | II |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Breedte | 90 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 61 mm |
| Deeleenheid | 5 TE |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 30 mm / 30 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 30 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Gelakt | nee |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof |
| materiaal behuizing | PC |
| materiaal montagevoet | POM (Polyoxymethylene) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
| norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
| norm - elektrische veiligheid | IEC 62368-1 (SELV) |
| norm - bescherming tegen lichaamsgevaarlijke stromen, basiseisen voor een veilige scheiding in elektrische bedrijfsmiddelen | EN 50178 |
| norm - veilige lage spanning | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
| norm - veiligheid van transformatoren | EN 61558-2-16 |
| UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| NEC Class 2 volgens UL 1310 | |
| Conformiteit/toelatingen | |
| SIL volgens IEC 61508 | 0 |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 1 GHz ... 2 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 2 GHz ... 3 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
| uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium B |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
| 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
| uitgang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
| 0,5 kV (Testniveau 1 - asymmetrisch) | |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Opmerking | criterium A |
| criterium A | |
| Spanning | 3 V (Testniveau 2) |
| 3 V (Testniveau 2) | |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Opmerking | criterium A |
| criterium A | |
| Spanning | 3 V (Testniveau 2) |
| 3 V (Testniveau 2) | |
| Spanningsdips | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving / EMC 1 |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving / EMC 1 |
| Artikelnummer | 2904945 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMPS93 |
| Productcode | CMPS93 |
| GTIN | 4046356903875 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 385 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 379 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | a73483c2-20ce-4947-add3-4ab2dffd74ac |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 11,046 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Flexibele montage door eenvoudige bevestiging op montagerail of montageplaten
Betrouwbaare voeding door de hoge MTBF (Mean Time Between Failure) van meer dan 500.000 uur en U/I-karakteristiek
Energiezuinig door maximale energiebesparing en ongekend lage nullastverliezen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem