STEP POWER-voedingen voor installatieverdelers
De voedingsfamilie STEP POWER werd speciaal voor de gebouwenautomatisering ontwikkeld. De geringe nullastverliezen en het hoge rendement zorgen voor een maximale energie-efficiëntie. Ze kunnen op eenvoudige wijze op de montagerail worden gemonteerd of op montageplaten worden geschroefd.
STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75
-
Voeding
2868635
Primair geschakelde voeding STEP POWER voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 0,75 A
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-27288-M1-ULEAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Toelatings-ID: LR22301698TA-02NK
Toelatings-ID: TA24454MIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-4238UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528BSH
Toelatings-ID: 581RINA
Toelatings-ID: ELE038319XGABS
Toelatings-ID: 23-2446587-PDABV
Toelatings-ID: 21005-D0 BVIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL2-021200DNV
Toelatings-ID: TAA00001YDcUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Flexibele montage door eenvoudige bevestiging op montagerail of montageplaten
Betrouwbaare voeding door de hoge MTBF (Mean Time Between Failure) van meer dan 500.000 uur en U/I-karakteristiek
Energiezuinig door maximale energiebesparing en ongekend lage nullastverliezen