De vierde generatie van de krachtige voedingen QUINT POWER zorgt met nieuwe functies voor een maximale beschikbaarheid van installaties. Meldniveaus en karakteristieken kunnen via de NFC-interface specifiek worden aangepast.
De unieke SFB-technologie en de preventieve functiebewaking van de voeding QUINT POWER verhogen de beschikbaarheid van uw applicatie.
QUINT4-PS/3AC/24DC/10/...
-
Voeding
2907872
Online geconfigureerde variant van de primair geschakelde voeding QUINT POWER met instelbare uitgangskarakteristiek, SFB-technologie (Selective Fuse Breaking) en NFC-interface, ingang: 3-fase, uitgang: 24 V DC / 10 A
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR22472797TABV
Toelatings-ID: 44621/B0 BVABS
Toelatings-ID: 26-0442641-PDAEAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Toelatings-ID: TAA00001YDIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-11959cULus Listed
Toelatings-ID: 20161111-E123528cULus Listed
Toelatings-ID: 20161110-E211944cULus Listed
Toelatings-ID: 20170321-E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Kan ik een standaard zekeringsautomaat activeren met de voeding?
Ja, met de QUINT-voeding kunnen standaard zekeringsautomaten veilig worden geactiveerd. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk SFB-Technology in het datablad.
Welke energiereserves zijn beschikbaar?
Voor systeemuitbreiding ondersteunt de permanente statische boost de belastingsvoeding met 12,5 A. De statische boost is beschikbaar tot een omgevingstemperatuur van 40 °C.
De QUINT POWER-voeding biedt een dynamische boost tot 15 A voor betrouwbaa...
Meer bekijken
Voor systeemuitbreiding ondersteunt de permanente statische boost de belastingsvoeding met 12,5 A. De statische boost is beschikbaar tot een omgevingstemperatuur van 40 °C.
De QUINT POWER-voeding biedt een dynamische boost tot 15 A voor betrouwbaar starten van zware belastingen. De tijdbegrensde voeding van de belasting is max. 5 s bij een omgevingstemperatuur tot 60 °C
Kan de voeding ook worden gebruikt met een DC ingangsspanning?
Ja, de QUINT POWER-voeding kan worden gebruikt met de volgende spanningswaarden:
Nominale ingangsspanning: +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Ingangsspanningsbereik: +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Maximale ingangsspanning: +/-500 V DC / 1000 V DC
Kan de ingangsspanning van de voeding worden bewaakt?
Ja, de signaaloptie "Ingangsspanning OK" kan worden gebruikt om uitval van de ingangsspanning in een vroeg stadium te signaleren. Bij netuitval blijft de voeding de belasting gedurende minstens 26 ms voeden. De signalering van de uitval van de ingang... Meer bekijken
Ja, de signaaloptie "Ingangsspanning OK" kan worden gebruikt om uitval van de ingangsspanning in een vroeg stadium te signaleren. Bij netuitval blijft de voeding de belasting gedurende minstens 26 ms voeden. De signalering van de uitval van de ingangsspanning vindt plaats 10 ms voordat de uitgangsspanning daalt, zodat deze informatie in een vroeg stadium beschikbaar is op de bovenliggende besturing.
Minder bekijkenKan de temperatuur van de voeding worden bewaakt?
Ja, met de signaaloptie "Temperatuur OK" kan een verhoogde temperatuur worden gesignaleerd nog voordat de QUINT POWER-voeding wordt beschermd door de vermogensderating.
Hoe kunnen de signaalcontacten worden aangepast?
De signaalcontacten kunnen direct via de configurator worden ingesteld bij bestelling van de QUINT POWER-voeding. De voeding kan ook later worden geconfigureerd met de QUINT POWER-software of QUINT POWER-app.
Hoe kan de uitgangsspanning van de voeding worden aangepast?
De QUINT POWER-voeding kan direct worden besteld met een vooraf ingestelde uitgangsspanning. De spanning kan ook worden ingesteld met de knoppen aan de voorkant of via de QUINT POWER-software of QUINT POWER-app.
Kunnen de knoppen voor spanningsinstelling ook worden vergrendeld?
Ja, de knoppen aan de voorkant kunnen worden vergrendeld met de QUINT POWER-software of QUINT POWER-app.