QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/... - Voeding
2908940

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Klantspecifiek geprogrammeerde variant van de primair geschakelde voeding QUINT POWER, railmontage, instelbare uitgangskarakteristiek en SFB Technology (Selective Fuse Breaking), beschermende coating en geïntegreerde ontkoppelings-MOSFET, ingang: 1-fasig, uitgang: 24 V DC / 20 A

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

De SFB-technologie zorgt dat standaard installatieautomaten selectief worden aangesproken, parallel aangesloten verbruikers blijven functioneren
Eenvoudige uitbreiding van installaties door statische boost, betrouwbaar starten van moeilijke belastingen door dynamische boost
Preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
Hoge stoorvastheid door geïntegreerde gasafleider en meer dan 20 ms netuitval-overbruggingstijd
Geïntegreerde ontkoppelings-MOSFET voor 1+1- en n+1-redundantie
Lakcoating en ATEX-/IECEx-toelating
Veilige voeding met SIL 3-certificering volgens ​IEC​ 61508
Robuust design door metalen behuizing en breed temperatuurbereik van - 40 °C tot + 75 °C
Wereldwijd toepasbaar dankzij een breed ingangsbereik en internationale toelatingen