Contramoer, voor schroefdraad Pg7, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Schroefdraadsoort
Pg7
Maatschets
lengte
2,8 mm
diameter
12,5 mm
diameter aansluitschroefdraad
12,5 mm
sleutelwijdte contramoer
15 mm
zeskant hoekmaat
16,5 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde
Pg7
materiaal
Messing, vernikkeld
Halogeenvrij
ja
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-70 °C ... 220 °C
Artikelnummer
1411255
Verpakkingseenheid
100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
100 Stuks
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
GTIN
4046356923880
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
1,768 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
1,768 g
Douanetariefnummer
74153300
Land van herkomst
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.