Contramoer, voor schroefdraad 3/8"-NPT, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Schroefdraadsoort
3/8"-NPT
Maatschets
lengte
4 mm
diameter
16,6 mm
diameter aansluitschroefdraad
16,6 mm
sleutelwijdte contramoer
21 mm
zeskant hoekmaat
24 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde
3/8"-NPT
materiaal
Messing, vernikkeld
Halogeenvrij
ja
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-70 °C ... 220 °C
Artikelnummer
1416009
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
GTIN
4055626056104
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
8,11 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
8,11 g
Douanetariefnummer
74153300
Land van herkomst
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.