De led-verlichting is bestemd voor toepassing in schakelkasten. Het in de lampenkap geïntegreerde prisma zorgt voor een optimale verlichting van de schakelkast. De lampen kunnen zonder gereedschap met het geïntegreerd vergrendelingshaaksysteem worden gemonteerd. U kunt meerdere lampen achter elkaar worden geschakeld. U kunt de modus van de lamp via een drukknop besturen. U kunt de armaturen permanent in- of uitschakelen of de automatische modus instellen. Het in- en uitschakelen van de lamp vindt in de automatische modus plaats via een geïntegreerde bewegingsmelder.
PLD E 608 W 265
-
Led-kastverlichting
2702224
Led-kastverlichting, breed AC-ingangsbereik, kleurtemperatuur: 4000 K, met bewegingsmelder
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap dankzij gepatenteerd vergrendelingshaaksysteem
Wereldwijde toepassing dankzij het brede AC-ingangsbereik
De geïntegreerde bewegingsmelder bespaart dispositie- en installatiekosten voor een deurschakelaar
Besparing op bekabelingskosten bij gekoppelde schakelkasten dankzij serieschakeling
Optimale verlichting van de schakelkast dankzij geïntegreerde optica
Dankzij de led-levensduur van 50.000 uur (L70-waarde) is het vervangen van lampen niet nodig