PTFIX 2X4 WH - Monoblok
1028366

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Monoblok, Basisklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in-aansluiting, montagetechniek: bevestiging op montagerailadapter, directe montage met flens, Zwevend, kleur: wit

Productdetails