SACB-8/ 8-L-PTP P12
-
verdelerbox
1491630
verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12 PUSH-PULL-busconnector / M12-busconnector, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: Steekbare Push-in-veerdrukaansluiting 180°, afscherming: nee
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren". |
| Opmerking bij documentatie | Zie voor meer informatie over de gebruikte printplaatconnectoren FMC 1,5/10-STF-3,5 - 1966172 de technische gegevens van het artikel |
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 4 |
| Aantal steekplAatsen | 8 |
| polarisatie | A |
| bedrijfsspanning maximaal Umax | 30 V DC |
| nominale spanning UN | 24 V DC |
| nominale stroom totaal | 8 A |
| stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
| stroombelastbaarheid per steekplaats | 4 A |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode sensor/actor | M12 PUSH-PULL-busconnector |
| M12-busconnector | |
| aansluitdoorsnede Signaalleiding flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| aansluitdoorsnede Voeding flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG Signaalleiding flexibel | 24 ... 16 |
| aansluitdoorsnede AWG Voeding flexibel | 24 ... 16 |
| Striplengte Signaalleiding | 8 mm |
| Striplengte Voeding | 8 mm |
| striplengte van de mantel | 50 mm (stamkabel) |
| Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel | 0,4 Nm |
| Aandraaimoment montageschroef voor kastbevestiging | 0,5 Nm |
| Aandraaimoment wartelmoer | 5 Nm |
| Aansluitingen | |
| steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| materiaal behuizing | PBT |
| materiaal | PUR |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | FKM |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA |
| kabelbuitendiameter | 7 mm ... 12 mm |
| Aansluitmethode | Steekbare Push-in-veerdrukaansluiting |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C |
| normcode | M12-Push-Pull |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-010 |
| Artikelnummer | 1491630 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF3CBD |
| Productcode | AF3CBD |
| GTIN | 4063151938680 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 270 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 270 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
UCT-EM (20X9) - Inklikschildjes 0801471
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Connector 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Connector 1438156
-
SACC-M12MS-5QO-0,5-CM M - Connector 1414600
-
SAC-4P-P12MS/ 5,0-PUR - Sensor-/actorkabel 1392709
-
SAC-5P-P12MS/ 5,0-PUR - Sensor-/actorkabel 1395709
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Sensor-/actorkabel 1393228
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Sensor-/actorkabel 1396099
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/actorkabel 1393910
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/actorkabel 1396550
-
UTA 107 - Montagerailadapter 2853983
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
-
TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier 1212315
-
TSD-M 3NM - Momentschroevendraaier 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Gereedschap 1212486
Uw voordelen
Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Snelle, veilige installatie van de connectors met Push-Pull-snelvergrendeling conform IEC 61076-2-010
Flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem