PTVFIX 2,5/3 - Apparatenklem
1300609

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram

Apparatenklem, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 6, aantal polen: 3, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, montagetechniek: bevestiging op montagerailadapter, directe montage met flens, Zwevend, kleur: grijs

Productdetails