PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B
-
Uitbreidingsmodule
2981680
1-kanaals contactuitbreiding met T-bus-interface, 4 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, onvertraagd, cat. 4, PL e volgens EN ISO 13849, breedte: 22,5 mm steekbare push-in-klem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Productfamilie | PSRclassic |
| toepassing | Uitbreidingsmodule |
| Aansturing | 1-kanaals |
| Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
| relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| aanspreektijd typ. bij Us | 10 ms (Bij aansturing via K1/K2) |
| afvaltijd typ. | 10 ms (Bij opvraging via K1/K2) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 16,14 W (UN = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotaal max = 1,74 W + 14,4 W) |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| Nominale isolatiespanning | 250 V |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | 4 kV / basisisolatie (veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit/verbreekcontacten en vrijgavecircuits) |
| Digitaal: K1/K2 | |
| beschrijving van de ingang | veiligheidsgericht |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Inschakelstroom | < 130 mA (Δt = 800 ms) |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| stroomopname | typ. 60 mA |
| relais: Vrijgavecircuits (23/24, 33/34, 43/44, 53/54) | |
| beschrijving van de uitgang | steeds 2 NO in serie, veiligheidsgericht, potentiaalvrij |
| Aantal uitgangen | 4 |
| Type contactswitch | 4 vrijgavecircuits |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| schakelvermogen | min. 50 mW |
| Inschakelstroom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| schakelvermogen | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Continue grensstroom | 6 A (Let op derating en belastinggrenskarakteristiek) |
| kwadr. totale stroom | 72 A2 (rekening houden met derating) |
| schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| uitgangszekering | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen) | |
| relais: Retourmeldcircuit (11/12) | |
| beschrijving van de uitgang | Diagnosecontact, 2 NC in serie, potentiaalvrij |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Type contactswitch | 2 NC in serie, potentiaalvrij |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning | min. 5 V AC/DC |
| max. 26,4 V AC/DC | |
| schakelvermogen | min. 50 mW |
| Inschakelstroom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| schakelvermogen | 1 A (AC15) |
| 1 A (DC13) | |
| Continue grensstroom | 1 A |
| kwadr. totale stroom | 1 A2 |
| schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| uitgangszekering | 1 A gL/gG |
| relais: Meldcircuit (61/62) | |
| beschrijving van de uitgang | 2 verbreekcontacten parallel, potentiaalvrij |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Schakelspanning | min. 5 V AC/DC |
| 250 V AC/DC | |
| schakelvermogen | min. 50 mW |
| Inschakelstroom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| schakelvermogen | 1 A (AC15) |
| 1 A (DC13) | |
| Continue grensstroom | 1 A |
| kwadr. totale stroom | 1 A2 |
| schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| uitgangszekering | 1 A (gL/gG) |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 112 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
| materiaal behuizing | PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 schakelingen/jaar) |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2981680 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA231 |
| Productcode | DNA231 |
| GTIN | 4046356081542 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 174 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 153,35 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 97932f17-76d8-46ba-af76-ef954f33e30c |
Compatibele producten
Uw voordelen
4 vrijgavecircuits, 1 meldcircuit en 1 retourmeldcircuit
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem