PSR-SPP- 24DC/TS/S
-
Veiligheidsmodule
2986232
Vrij configureerbaar veiligheidsmoduul met 20 veilige in- en 4 veilige uitgangen; 4 meldings-, 2 puls- en 2 massaschakeluitgangen; diagnose via bus-gateways mogelijk, max. SIL 3, Cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, steekbare push-in-klem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | veiligheidsrelais |
| toepassing | nood-uit |
| lichtscherm | |
| beveiligingsdeuren | |
| tweehand-besturing | |
| Aantal mogelijke uitbreidingsmodulen | 1 (max. continustroom via PSR-TBUS: 4 A) |
| Aansturing | 1- en 2-kanaals |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| reactietijd | max. 30 ms (plus reactietijd van PSR-TS-SDOR4) |
| Hersteltijd | < 10 s |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 6372 mW (bij a = 20, b = 2, c = 4, e = 2, Ifrequentie = 100 mA, IMelde = 100 mA, IOut/GND = 2 A, IOut/Out = 2 A) |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| interfaces | USB |
| montagerail-busverbinder voor uitbreidingsmodulen en kopstations | |
| Voeding | |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 18 V DC ... 30 V DC (incl. alle toleranties, incl. rimpel) |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC (A1/A2) |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 110 mA |
| Continue grensstroom | max. 6 A (voor doorgeluste stroomcircuits A1/A1 en A2/A2) |
| filtertijd | typ. 20 ms (belastingsafhankelijk, bij spanningsonderbrekingen bij US) |
| beveiligingsschakeling | ja, binnen de bedrijfsspanningsgrenzen |
| statusindicatie | 3 x led (groen), 1 x led (rood) |
| Digitaal | |
| beschrijving van de ingang | digitaal, type HTL |
| Aantal ingangen | 10 (2-kanaals, tot SIL 3) |
| 20 (1-kanaals, tot SIL 2) | |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC (voor veilig Uit) |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
| kabellengte | max. 2000 m |
| statusindicatie | 20 x led groen (1 led per ingang) |
| stroomopname | typ. 4 mA |
| Digitaal | |
| Aantal uitgangen | 4 (veilige halfgeleideruitgangen, tot CAT4 volgens EN ISO 13849-1) |
| 2 (massaschakeluitgangen) | |
| opmerking beveiligingsschakeling | ja, binnen de bedrijfsspanningsgrenzen |
| beveiliging tegen kortsluiting | ja |
| uitgangsspanning | < 5 V (low-toestand) |
| lekstroom | max. 2 mA |
| max. capacitieve belasting | max. 1 µF (elektronische componenten) |
| max. inductieve belasting | zie beveiligingsschakeling |
| Continue grensstroom | 2 A (per kanaal, zie derating) |
| 2 A (Stroomtotaal van alle uitgangen) | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC (voeding met 24 V/0 V) |
| nominaal uitgangsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (incl. alle toleranties, incl. rimpel) |
| statusindicatie | 4 x led groen (1 led per uitgang) |
| testimpulsen | < 1 ms |
| melden | |
| beschrijving van de uitgang | digitaal |
| Aantal uitgangen | 4 |
| Spanning | 24 V DC (voeding met 24 V/0 V) |
| Continue grensstroom | 100 mA |
| beveiliging tegen kortsluiting | ja |
| frequentie | |
| beschrijving van de uitgang | digitaal |
| Aantal uitgangen | 2 |
| Spanning | 24 V DC (voeding met 24 V/0 V) |
| Continue grensstroom | 100 mA |
| testimpulsen | < 1 ms |
| beveiliging tegen kortsluiting | ja |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Breedte | 67,5 mm |
| Hoogte | 112 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | geel |
| materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stopcategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | d (1-kanaals parametrering) |
| e (2-kanaals parametrering) | |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | max. 3 (referentie IEC 61508) |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 (1-kanaals parametrering) |
| 3 (2-kanaals parametrering) | |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 (1-kanaals parametrering) |
| 3 (2-kanaals parametrering) | |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 (1-kanaals parametrering) |
| 3 (2-kanaals parametrering) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Inzethoogte | max. 2000 m (zie bijlage „Toepassing van PSRtrisafe-modulen met hoogten van meer dan 2000 m boven zeespiegel") |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel) |
| schok (bedrijf) | 10g (Δt = 11 ms, drie schokken in elke richting) |
| 10g (Δt = 16 ms, continue schokken, 1000 schokken in elke richting) | |
| trillingen (bedrijf) | 2g |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 108 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | op horizontale montagerail |
| Artikelnummer | 2986232 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA311 |
| Productcode | DNA311 |
| GTIN | 4046356477185 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 396,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 300 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
Compatibele producten
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Starterkit 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Geheugenmodule 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
SAFECONF - Configuratiepakket 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2707437
-
PSR-TBUS - Montagerail-busconnector 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Filtermoduul 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Filtermoduul 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Kopieer- en wisstation 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Data-interface 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Data-interface 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Data-interface 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Data-interface 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Data-interface 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Montagerail-busconnector 1326060
Uw voordelen
Vrij configureerbaar veiligheidsmoduul voor de bewaking van nood-uit, beveiligingsdeuren, lichtschermen etc
Tot cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
EN 50156
Aansluitmogelijkheid van veldbus-gateways voor diagnose en voor meldingsfuncties
Snelle inbedrijfstelling door omvangrijke simulatie- en testfuncties
Eenvoudige grafische configuratie in plaats van tijdrovende programmering
Eenvoudig grafisch te configureren met de software SAFECONF
Incl. geheugenstick IFS-CONFSTICK voor het veilig bewaren en opslaan van de configuratie
Multifunctioneel toe te passen voor een groot aantal veiligheidsfuncties
Met 20 veilige ingangen, 4 veilige uitgangen, 4 meldings- en 2 pulsuitgangen op een bouwbreedte van slechts 67,5 mm
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem