PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30
-
Veiligheidsrelais
2981813
Veiligheidsrelais voor noodstop- en branddeurbewaking tot SIL3 of cat. 4, PL e volgens EN ISO 13849, automatische of handmatige activering, 2 maakcontacten afvalvertraagd van 0,1 s ... 30 sec., steekbare push-in-klem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Max. 3 onvertraagde en 2 afvalvertraagde contacten
Handmatig bewaakte en automatische activering
Tot Cat. 3/4 en PL d/e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Voor nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking alsmede voor de verwerking van lichtschermen
1- en 2-kanaals aansturing
Beveiligingsetiketten tegen manipulatie van de ingestelde tijd (PSR-ESD-300) resp. elektronische manipulatieBeveiliging (PSR-ESD-30)
Vaste vertragingstijden van 0,1 s ... 30 s