PSR-SPP- 24DC/SSM/2X1
-
Veiligheidsmodule
2981570
2-kanaals stilstandcontrole, 2 maakcontacten voor SIL 3 volgens IEC 61508, aansturing door 2 standaardinitiatoren, breedte: 22,5 mm, steekbare push-in-klem
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| toepassing | stilstandcontrole |
| Levensduur mechanisch | > 20x 106 schakelingen |
| relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| interfaces | initiatoraansluiting |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Nominale isolatiespanning | 250 V |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | 4 kV / basisisolatie (veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit en vrijgavecircuits) |
| Algemeen | |
| Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,85 ... 1,1 |
| typische ingangsstroom bij UN | 60 mA |
| spanning bij ingangs-, start- en retourmeldcircuit | ca. 24 V DC |
| aanspreektijd typ. | 12 ms |
| afvaltijd typ. | 8 ms |
| Hersteltijd | 1 s |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
| Grensfrequentie | 2 kHz |
| schakelbereik (bedrijf) | > 2,5 Hz |
| schakelbereik (stilstand) | < 2 Hz |
| statusindicatie | Led (groen) |
| Type contactswitch | 2 vrijgavecircuits |
| 2 meldcircuits | |
| Contactmateriaal | AgNi10, + 5 µm Au |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC (bij beschadigde goudlaag) |
| 60 V AC/DC (bij aanwezige goudlaag) | |
| schakelspanning minimaal | 100 mV AC/DC |
| Continue grensstroom | 5 A |
| 100 mA (melduitgangen) | |
| inschakelstroom maximaal | 5 A |
| min. inschakelstroom | 1 mA |
| kwadr. totale stroom | 20,5 A2 (ITH2 = I12 + I22) |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 120 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 130 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| schakelvermogen minimaal | 1 mW |
| schakelvermogen (3600/h schakelingen) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| uitgangszekering | 6 A gL |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 112 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | geel |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| categorie volgens EN 954-1 | 4 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP54 |
| IP20 | |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Inzethoogte | max. 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | EN 60664/VDE 0110 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2981570 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNA241 |
| GTIN | 4017918996864 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 217,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 217,2 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Mogelijkheid voor het aansluiten van standaardsensoren
Tot SIL 3 volgens IEC 61508
Eenvoudige configuratie via software (PSR-RSM4)
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem