PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B
-
Veiligheidsrelais
2981486
Veiligheidsrelais voor nood-uit-, beveiligingsdeur- en magneetschakelaar alsmede voor lichtscherm, tot SIL 3 of CAT. 4, PL e volgens EN ISO 13849, 2 maakcontacten, TBUS-interface, automatische of handmatige activering, steekbare schroefaansluitklemmen
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Productfamilie | PSRclassic |
| toepassing | nood-uit |
| beveiligingsdeuren | |
| lichtscherm | |
| magneetcontact | |
| Aansturing | 1- en 2-kanaals |
| Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
| relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| aanspreektijd typ. | 20 ms (handmatige start) |
| 150 ms (automatische start) | |
| afvaltijd typ. | 10 ms |
| Hersteltijd | 1 s |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,68 W |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| Nominale isolatiespanning | 250 V |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Zie datablad, hoofdstuk "Isolatiecoördinatie". |
| Voeding | |
| Benaming | A1/A2, PSR-TBUS |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 70 mA |
| vermogensopname naar US | typ. 1,7 W |
| beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging |
| suppressordiode | |
| Digitaal: S10, S12, S13, S22 | |
| beschrijving van de ingang | veiligheidsgericht |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 50 Ω (ingangs- en startcircuit bij US) |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| relais: Vrijgavecircuits (13/14, 23/24) | |
| beschrijving van de uitgang | 2 maakcontacten in serie, veiligheidsgericht, potentiaalvrij |
| Aantal uitgangen | 2 |
| Type contactswitch | 2 vrijgavecircuits |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning | max. 250 V AC/DC |
| min. 15 V AC/DC | |
| schakelvermogen | min. 0,4 W |
| Inschakelstroom | min. 25 mA |
| max. 6 A | |
| schakelvermogen (360/h schakelingen) | 5 A (AC15) |
| schakelvermogen (3600/h schakelingen) | 3 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Continue grensstroom | 6 A |
| kwadr. totale stroom | 72 A2 (rekening houden met derating) |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Maximaal afschakelvermogen (inductieve belasting) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| uitgangszekering | 10 A gL/gG NEOZED |
| melden: Y30 | |
| beschrijving van de uitgang | PNP |
| niet veiligheidsgericht | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Spanning | typ. 23 V DC (US - 1 V) |
| stroom | max. 100 mA |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
| materiaal behuizing | PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2981486 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA211 |
| Productcode | DNA211 |
| GTIN | 4046356051682 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 185,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 224,8 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d72e7db1-94f1-4bbe-b1b1-ea81c50ae8cb |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 5,859 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Modulair systeem met TBUS uitbreiding
Voor nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking alsmede voor de verwerking van lichtschermen
2 vrijgavecircuits, 1 meldcircuit
1- en 2-kanaals aansturing
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem