PSR-SPF-120UC/URM/4X1/2X2
-
Uitbreidingsmodule
2981473
Universeel veiligheidsrelais met gedwongen contacten, veerdrukaansluiting, 4 maakcontacten, 2 verbreekcontacten, moduulbreedte: 40 mm
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| toepassing | Veilig uitschakelen |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Aansturing | 1-kanaals |
| Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
| relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,44 W |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Nominale isolatiespanning | 250 V |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | 4 kV / basisisolatie (veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit en vrijgavecircuits) |
| Algemeen | |
| Nominale ingangsspanning UN | 120 V AC/DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,1 |
| typische ingangsstroom bij UN | 12 mA |
| aanspreektijd typ. | 10 ms |
| afvaltijd typ. | 10 ms |
| Type contactswitch | 4 maakcontact |
| 2 verbreekcontacten | |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
| schakelspanning minimaal | 15 V AC/DC |
| Continue grensstroom | 6 A (totale stroom op aanvraag) |
| inschakelstroom maximaal | 6 A |
| min. inschakelstroom | 25 mA |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Maximaal afschakelvermogen (inductieve belasting) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| schakelvermogen minimaal | 0,4 W |
| schakelvermogen (360/h schakelingen) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| schakelvermogen (3600/h schakelingen) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| uitgangszekering | 10 A gL/gK NEOZED (maakcontact) |
| 4 A gL/gK NEOZED (Verbreekcontact) |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | nee |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 10 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 111 mm |
| diepte | 50,1 mm |
| Kleur | groen |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Inzethoogte | ≤ |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| schokken | 15g |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| EN 50205 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2981473 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNA162 |
| GTIN | 4017918987817 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 126 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 95,58 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
1-kanaals aansturing
Net als alle PSR-veiligheidsrelais uitgerust met gedwongen contacten volgens EN 50205
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem