Het configureerbare en individueel schaalbare veiligheidssysteem PSRmodular is een flexibele veiligheidsoplossing voor de bewaking van uw machine of installatie. Het veilige uitbreidingsmoduul is bestemd voor de bewaking van stilstand, toerental en draairichting. Het moduul is zowel geschikt voor de aansluiting van NPN/PNP-naderingsschakelaars als voor TTL-encoders.
PSR-M-EM5.1-TTL2-SC
-
Uitbreidingsmodule
1300906
Betrouwbaar uitbreidingsmoduul voor de bewaking van stilstand, toerental, draairichting, bewaking van 2 assen, NPN/PNP-naderingsschakelaar, 2x TTL-encoder zonder spanningsbewaking, SIL 3, cat. 4/PL e, steekbare schroefklem, TBUS-verbinder is inbegrepen
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Functional Safety
Toelatings-ID: Z10029429 0013Rev.02Compatibele producten
Uw voordelen
Rendabele veiligheidsoplossing dankzij het grote aanpassingsvermogen aan individuele behoeften
Snelle inbedrijfstelling dankzij de eenvoudige configuratie van hardware en software
Minimaliseert stilstandtijden van machines door de uitgebreide en gemakkelijk te begrijpen diagnose
Geringe behuizingsbreedte van slechts 22,6 mm
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Geschikt voor liftapplicaties volgens EN 81-20