Het configureerbare en individueel schaalbare veiligheidssysteem PSRmodular is een flexibele veiligheidsoplossing voor de bewaking van uw machine of installatie. Het veilige uitbreidingsmoduul stelt het systeem aanvullende veilige analoge ingangen ter beschikking.
PSR-M-EF7-XC-SAI4-PI
-
Uitbreidingsmodule
1337851
Betrouwbare uitbreidingsmodule met 4 veilige analoge ingangen, 0 V ... 10 V, 0 mA of 4 mA ... 20 mA, TBUS-interface, tot cat. 4/PL e, SIL 3, steekbare Push-in-klem, TBUS-verbinding inbegrepen
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| toepassing | analoog IN |
| Aansturing | 1- en 2-kanaals |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III |
| Isolatie-eigenschappen | |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| reactietijd | zie het handboek |
| herstarttijd | min. 5 s (starttijd) |
| max. 10 s (starttijd) | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,76 W (bij max. toegelaten belasting) |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| interfaces | montagerail-TBUS voor aansluiting op het mastermoduul, bij de levering inbegrepen |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing |
| Potentiaalscheiding, 0,5 kV functie-isolatie tussen logica en analoge ingangen en onderlinge analoge ingangen | |
| Voeding | |
| Benaming | A1/A2 |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -20 % / +20 % (extern beveiligen, typisch 6 A) |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 82 mA (zonder sensorvoeding) |
| typ. 212 mA (met sensorvoeding) | |
| vermogensopname naar US | typ. 1,96 W (zonder sensorvoeding) |
| typ. 5,08 W (met sensorvoeding) | |
| Inschakelstroom | max. 14 A (Δt = 1 ms bij Us) |
| filtertijd | typ. 5 ms (bij spanningsdips bij Us) |
| beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging |
| Analoog | |
| benaming ingang | IN S1, IN S2, IN S3, IN S4 |
| beschrijving van de ingang | Veiligheidsgerichte analoge ingangen, configureerbaar als stroom- of spanningsingangen, elektrisch geïsoleerd |
| Aantal ingangen | 4 |
| Aansluittechniek | 2-ader, 3-ader of 4-ader (2-ader sensorsignaal + 2-ader sensorvoeding) |
| Opmerking bij de aansluittechniek | afgeschermd |
| Bemonsteringsfrequentie | 2,5/5/10/16,6/20/50/60/100/200/400/800/1000/2000/4000 Hz |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 25 mA (meetbereik) |
| 0 mA ... 20 mA (configureerbaar meetbereik met diagnosebereik 20,1 mA ... 23 mA) | |
| 4 mA ... 20 mA (configureerbaar meetbereik met diagnosebereik 20,1 mA ... 23 mA (bovengrens), 2,5 mA ... 3,8 mA (ondergrens)) | |
| ingangssignaal spanning | 0 V ... 12 V (meetbereik) |
| 0 V ... 10 V (configureerbaar meetbereik met diagnosebereik 10,05 V ... 11,5 V (bovengrens), 0,1 V (ondergrens)) | |
| Max. toelaatbare stroom | max. 35 mA (als stroomingang) |
| toelaatbare spanning | max. 24 V (als stroomingang) |
| max. 14 V (als spanningsingang) | |
| ingangsweerstand stroomingang | 290 Ω ±25 % (incl. interne beveiligingsschakeling) |
| ingangsweerstand spanningsingang | 185 kΩ ±25 % |
| Resolutie A/D-omvormer | 16 Bit |
| resolutie (stroom) | 381 nA |
| resolutie (spanning) | 152 µV |
| nauwkeurigheid | typ. ± 2 % (als stroomingang, in relatie tot de meetbereik-eindwaarde) |
| max. ± 2,5 % (als stroomingang) | |
| typ. ± 1 % (als spanningsingang, in relatie tot de meetbereik-eindwaarde) | |
| max. ± 1,5 % (als spanningsingang) | |
| Temperatuurcoëfficiënten | typ. ± 0,07 %/K |
| max. ± 0,07 %/K | |
| grensfrequentie (3 dB) | 160 Hz (RC-laagdoorlaatfilter, 1e klasse, als stroomingang) |
| 4 Hz (RC-laagdoorlaatfilter, als spanningsingang) | |
| frequentie | 20 Hz (max. aanbevolen sensorsignaalfrequentie, als stroomingang) |
| 2 Hz (max. aanbevolen sensorsignaalfrequentie, als spanningsingang) | |
| toelaatbare kabellengte | max. 100 m (per ingang) |
| beveiligingsschakeling | overbelastingsbeveiliging van de stroomingangen |
| overbelastingsbeveiliging van de spanningsingangen | |
| Sensorvoeding: OUT S1/0V ...OUT S4/0V | |
| Beschrijving | Sensorvoedingsspanning per analoge ingang |
| voedingsspanning | 24 V DC ±3 % |
| stroom | max. 30 mA (sensorstroomopname per kanaal) |
| kortsluitvast | ja |
| beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting Detectie van overbelasting bij 38 mA |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Striplengte | 10 mm |
| statusindicatie | 4 x led (geel, rood) |
| bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
| Breedte | 22,61 mm |
| Hoogte | 107,74 mm |
| diepte | 113,6 mm |
| Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
| materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2-kanaals schakeling) |
| d (1-kanaals schakeling) | |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand bij 2-kanaals schakeling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand bij 1-kanaals schakeling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanaals schakeling) |
| 2 (1-kanaals schakeling) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (ATEX) | -10 °C ... 50 °C (Bij toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen. Let op derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % (geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (geen condens) |
| schokken | 10g voor Δt = 16 ms (continue schokken, 1000 schokken in elke richting) |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| ATEX | |
| Opmerking | T4: voor -10 °C Tamb +50 °C |
| UL Ex, VS / Canada | |
| Codering | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Opmerking | T4: voor -10 °C Tamb +50 °C |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| Simulatietest voor het milieu | |
| Codering | G3 |
| Certificaat | ISA-S71.04 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Let op derating |
| Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
| Artikelnummer | 1337851 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA362 |
| Productcode | DNA362 |
| GTIN | 4063151639730 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 192,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 159 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Rendabele veiligheidsoplossing dankzij het grote aanpassingsvermogen aan individuele behoeften
Snelle inbedrijfstelling dankzij de eenvoudige configuratie van hardware en software
Minimaliseert stilstandtijden van machines door de uitgebreide en gemakkelijk te begrijpen diagnose
Tijdbesparend en zonder gereedschap installeren dankzij de Push-in technologie
Geringe behuizingsbreedte van slechts 22,6 mm
Tot cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Geschikt voor liftapplicaties volgens EN 81-20
Corrosiebescherming door de beschermende lak van de printplaat
Geschikt voor ATEX zone 2 of Class I zone 2
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem