Het configureerbare en individueel schaalbare veiligheidssysteem PSRmodular is een flexibele veiligheidsoplossing voor de bewaking van uw machine of installatie. Het veilige uitbreidingsmoduul stelt het systeem bovendien veilige in- en uitgangen ter beschikking alsmede signaaluitgangen.
PSR-M-EF1-XC-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
Uitbreidingsmodule
1337850
Betrouwbare uitbreidingsmodule met 8 veilige in- en 4 veilige uitgangen, 4 resetingangen of 4 signaaluitgangen, 4 pulsuitgangen, TBUS-interface, tot SIL 3, cat. 4/PL e, steekbare push-in klem, TBUS-verbinding is inbegrepen
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| toepassing | nood-uit |
| lichtscherm | |
| beveiligingsdeuren | |
| Veilig afschakelen | |
| Aansturing | 1- en 2-kanaals |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III |
| Isolatie-eigenschappen | |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| reactietijd | zie het handboek |
| herstarttijd | min. 5 s (starttijd) |
| max. 10 s (starttijd) | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 7,48 W (bij max. toegelaten belasting) |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| interfaces | montagerail-TBUS voor aansluiting op het mastermoduul, bij de levering inbegrepen |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Zie datablad, hoofdstuk "Isolatiecoördinatie". |
| Voeding | |
| Benaming | A1/A2 |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -20 % / +20 % (extern beveiligen, typisch 4 A) |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 50 mA (Uitgangen inactief) |
| vermogensopname naar US | typ. 1,2 W (Uitgangen inactief) |
| Inschakelstroom | 7,5 A (Δt = 0,4 ms bij Us) |
| filtertijd | typ. 5 ms (bij spanningsdips bij Us) |
| beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging |
| Overspanningsdetectie; ja, bij 33 V DC | |
| Digitaal: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| beschrijving van de ingang | Veiligheidsgerichte digitale ingangen |
| NPN | |
| Aantal ingangen | 8 (4 x 2-kanaals, 8 x 1-kanaals) |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC (voor veilig Uit) |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Ingangsstroombereik "0"-signaal | < 0,2 mA |
| Inschakelstroom | max. 584,93 mA (Δt = 6 µs) |
| filtertijd | min. 3 ms (instelbaar) |
| max. 250 ms (instelbaar) | |
| Min. testpulssnelheid ≥ 2 x ingestelde filtertijd, testpulssnelheid = 10 ms | |
| kabellengte | max. 100 m (per ingang) |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | max. 1,2 kΩ (Ingangs- en resetcircuit bij US) |
| stroomopname | typ. 3,7 mA (typ. bij US) |
| max. 4,6 mA (bij stuurspanning 28,8 V DC) | |
| Digitaal: Reset-ingangen (FBK) | |
| beschrijving van de ingang | configureerbaar (als signaaluitgang of resetingang) |
| NPN | |
| Aantal ingangen | 4 |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC (voor veilig Uit) |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Ingangsstroombereik "0"-signaal | < 0,2 mA |
| Inschakelstroom | max. 791,5 mA (Δt = 10 μs) |
| filtertijd | 250 ms ±2 ms (Testpulssnelheid > 500 ms) |
| kabellengte | max. 100 m (per ingang) |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 1,2 kΩ (Ingangs- en resetcircuit bij US) |
| stroomopname | typ. 5,7 mA (typ. bij US) |
| max. 7 mA (bij stuurspanning 28,8 V DC) | |
| Digitaal: O1, O2, O3, O4 | |
| beschrijving van de uitgang | Digitale veiligheidsuitgangen |
| PNP, OSSD, digitaal | |
| IEC 61131-2 type 0,25 (continue grensstroom in acht nemen) | |
| Aantal uitgangen | 4 |
| lekstroom | max. 4,5 mA (in low-toestand) |
| kabellengte | max. 100 m (per uitgang) |
| max. capacitieve belasting | max. 820 nF |
| max. inductieve belasting | zie beveiligingsschakeling |
| Continue grensstroom | 400 mA (per kanaal) |
| 1,6 A (Totaalstroom van alle veilige, digitale uitgangen) | |
| Inschakelstroom | max. 600 mA (Δt < 10 ms) |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC (Voeding via A1) |
| nominaal uitgangsspanningsbereik | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (US - 0,7 V) |
| schakelfrequentie | max. 1/4 x tcyclus [Hz] |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | < 0,3 V |
| testimpulsen | < 250 µs (testpulsbreedte low-testpuls) |
| ≥ 650 ms (Testpulssnelheid; low-testpuls) | |
| < 150 µs (Testpulsbreedte, high-testpuls) | |
| ≥ 1,5 s (Testpulssnelheid, high-testpuls) | |
| Ontlaadschakeling | Ja, intern |
| melden: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| beschrijving van de uitgang | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| niet veiligheidsgericht, configureerbaar (als signaaluitgang of resetingang) | |
| Aantal uitgangen | 4 (digitaal, PNP) |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 0,1 V |
| uitgangsspanningsbereik | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Spanning | 24 V DC (via A1) |
| inschakelstroom maximaal | 1,1 A (Δt = 3 s bij Us) |
| Continue grensstroom | 100 mA (per kanaal) |
| 400 mA (Totaalstroom van alle digitale signaaluitgangen) | |
| lekstroom | max. 4,5 mA (in low-toestand) |
| Ohmse belasting | min. 180 Ω (Continue grensstroom in acht nemen) |
| schakelfrequentie | max. 1/4 x tcyclus [Hz] |
| beveiliging tegen kortsluiting | Ja (automatische begrenzing bij 1,1 A) |
| Ontlaadschakeling | Nee |
| kabellengte | max. 100 m (per uitgang) |
| frequentie: T1, T2, T3, T4 | |
| beschrijving van de uitgang | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| Aantal uitgangen | 4 (digitaal, PNP) |
| Spanning | 24 V DC (via A1) |
| inschakelstroom maximaal | 1,1 A (Δt = 3 s bij Us) |
| Continue grensstroom | 100 mA (per kanaal) |
| 400 mA (Stroomtotaal van alle uitgangen) | |
| testimpulsen | ≤ 250 µs (testpulsbreedte) |
| Testpulssnelheid = 8 x tcyclus [ms] | |
| beveiliging tegen kortsluiting | Ja (automatische begrenzing bij 1,1 A) |
| kabellengte | max. 100 m (per uitgang) |
| max. capacitieve belasting | 470 nF (elektronische componenten) |
| max. inductieve belasting | 2,4 mH (zie beveiligingsschakeling) |
| Ontlaadschakeling | Ja, intern |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Striplengte | 10 mm |
| Data: Lokale bus | |
| Opmerking | Via de montagerail-busconnector PSR-TBUS |
| statusindicatie | 1 x led (groen), 2 x led (oranje) |
| 4 x led (groen, geel, rood) | |
| 12 x led (geel) | |
| bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
| Foutindicatie | 2 x led (rood) |
| Breedte | 22,61 mm |
| Hoogte | 107,74 mm |
| diepte | 113,6 mm |
| Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
| materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2-kanaals schakeling) |
| d (1-kanaals schakeling) | |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand bij 2-kanaals schakeling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand bij 1-kanaals schakeling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanaals schakeling) |
| 2 (1-kanaals schakeling) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (ATEX) | -20 °C ... 50 °C (Bij toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen. Let op derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % (geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (geen condens) |
| schokken | 10g voor Δt = 16 ms (continue schokken, 1000 schokken in elke richting) |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| ATEX | |
| Opmerking | T4: voor -20 °C Tamb +50 °C |
| UL Ex, VS / Canada | |
| Codering | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Opmerking | T4: voor -20 °C Tamb +50 °C |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| Simulatietest voor het milieu | |
| Codering | G3 |
| Certificaat | ISA-S71.04 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Let op derating |
| Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
| Artikelnummer | 1337850 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA362 |
| Productcode | DNA362 |
| GTIN | 4063151640583 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 179,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 179,2 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Rendabele veiligheidsoplossing dankzij het grote aanpassingsvermogen aan individuele behoeften
Snelle inbedrijfstelling dankzij de eenvoudige configuratie van hardware en software
Minimaliseert stilstandtijden van machines door de uitgebreide en gemakkelijk te begrijpen diagnose
Tijdbesparend en zonder gereedschap installeren dankzij de Push-in technologie
Geringe behuizingsbreedte van slechts 22,6 mm
Tot cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Geschikt voor liftapplicaties volgens EN 81-20
Corrosiebescherming door de beschermende lak van de printplaat
Geschikt voor ATEX zone 2 of Class I zone 2
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem