AXC F XT ML 1000 - PLC-uitbreidingsmodule
1259849

Uitbreidingsmodule aan de linkerkant (Machine Learning module) voor de aansluiting op een PLCnext Control AXC F 3152

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Toepassen van machine-learning-methodes direct op een PLCnext Control AXC F 3152
Lokale uitwisseling van sensorgegevens en inferenties met de PLC-applicatie
KI-versnelling als TensorFlow-Lite-bestanden worden gebruikt
Integratie van Edge TPU (Coral) in het besturingssysteem van de PLCnext Control AXC F 3152
KI-applicatie maken met de programmeertaal Python