USSB 4
-
Twee-etageklem
1748850
Twee-etageklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Productdetails
| Producttype | Meeretageklem |
| Productfamilie | US |
| aantal polen | 2 |
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| Aantal rijen | 2 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,02 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 4 mm² |
| 1e en 2e etage | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
| teststift | A4 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| doorsnede met inlegbrug massief | 4 mm² |
| doorsnede met inlegbrug soepel | 2,5 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
| Nominale stroom | 32 A |
| belastingsstroom maximaal | 32 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
| nominale spanning | 1000 V |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 60,8 mm |
| diepte | 62,8 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 63,5 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 71 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Stootspanningstest | |
| Testspanning gewenste waarde | 9,8 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Opwarmingstest | |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 4 mm² | 0,48 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 2,2 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| Montagerail/bevestigingsplaats | NS 32/NS 35 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| rotatiesnelheid | 10 (+/- 2) U/min |
| toeren | 135 |
| aderdoorsnede/gewicht | 0,2 mm2/0,2 kg |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 3,12g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 30g |
| schokduur | 18 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 1748850 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE1214 |
| Productcode | BE1214 |
| GTIN | 4067923313118 |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
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
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBI 10- 6 - Vaste brug 0203250
-
FBI 20- 6 - Vaste brug 0201867
-
FBI 100- 6 - Vaste brug 0201650
-
EB 2- 6 - Inlegbrug 0201155
-
EB 3- 6 - Inlegbrug 0201142
-
EB 10- 6 - Inlegbrug 0201139
-
SBRN 2-7 - Schakelbrug 1413230
-
USBR 2-7 - Schakelbrug 2303239
-
FBI 3- 6 - Vaste brug 0203425
-
FBI 10- 6-EX - Vaste brug 0203519
-
LB 10-6 BU - Brug 0202280
-
LB 10-6 RD - Brug 0202293
-
LB 100-6 GY - Brug 0202345
-
LB 100-6 RD - Brug 0202316
-
LB 100-6 BU - Brug 0202303
-
IS-K 4 - Brugisolatieblokje 1302338
-
DP-UKK 3/5 - Afstandsplaat 2770794
-
TS-KK 3 - Scheidingsplaat 2770215
-
ATP-UKK 3/5 - Groepenscheidingsplaat 2778521
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 1007222
-
DG-UKK 3/5 - Afstandsplaat 2770817
-
D-UKK 3/5 - Afsluitplaat 2770024
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
Royale coderingsmogelijkheden
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem