TP57AM/782000 S00003
-
Touch-Panel
2401401
Touch-Panel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 256 grijstinten, Arm9™, 200 MHz, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, zonder bussysteem.
Productdetails
| Computergegevens | |
| processor | Arm9™, 200 MHz |
| Besturingssysteem | Windows® CE 5.0 |
| werkgeheugen | 512 KB SRAM |
| Datageheugen | NOR-Flash, 32 MB |
| Display | |
| displaytype | 14.5 cm / 5.7"-FSTN |
| Beeldschermresolutie | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
| touch-technologie | analoog-resistief (polyester) |
| Type verlichting display | LED |
| helderheid | 400 cd/m² typisch (regelbaar) |
| MTBF | 40000 h |
| kleurenpalet | 256 grijstinten |
| afleeshoek links | 75,00 ° |
| afleeshoek rechts | 75,00 ° |
| afleeshoek boven | 60,00 ° |
| afleeshoek onder | 75,00 ° |
| interfaces | 1x COM (RS-232/485) |
| optionele interfaces | geen |
| Netwerk | 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
| bussysteem | zonder bussysteem |
| Toepassingssoftware | TSvisRT |
| TSDiag |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| stroomopname typ. | 0,4 A |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja |
| Voeding | |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| montagetechniek | Frontmontage |
| materiaal frontplaat | aluminium (blank geëloxeerd) |
| materiaal behuizing | verzinkt plaatstaal |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
| NEMA 4X | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | 3000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % |
| schokken | 15g, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | 1g, volgens EN 60068-2-6 |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 168 mm / 126 mm / 5 mm (afmetingen van de frontplaat) |
| Inbouwmaat | |
| breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 160 mm / 118 mm / 54 mm (Montage-uitsparing, diepte met bus indien het apparaat is voorzien van een bussysteem) |
| Artikelnummer | 2401401 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRCABB |
| GTIN | 4055626148250 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.