TP 5170T
-
Touch-Panel
2700623
Touch-Panel, 43.2 cm / 17"-TFT display (resistief industrieel touchscreen), 1280 x 1024 pixel (SXGA), 65536 kleuren, Intel® Atom™ N270 1.6 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, zonder bussysteem.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd