TP 15T
-
Touch-Panel
2985204
Touch-Panel, 38.1 cm / 15"-TFT display (resistief industrieel touchscreen), 1024 x 768 pixel (XGA), 65536 kleuren, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Compact Flash®, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, zonder bussysteem.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Display leverbaar met afmetingen van 8,9 cm (3,8") tot 38,1 cm (15")
Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd
Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
Korte inbedrijfstellingstijd