TP 06M/M 201 - Touch-Panel
2913218

Touch-Panel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN display (resistief industrieel touchscreen), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 grijstinten, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, zonder bussysteem.

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Maritieme toelatingen: ABS, BV, DNV, LR en GL
Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd
Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Korte inbedrijfstellingstijd
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
Display leverbaar met afmetingen van 8,9 cm (3,8") tot 38,1 cm (15")