PHT22-MBL-YE - Toets
1108477

Paddenstoelknop, 22 mm, rond, diameter drukknopkop: 40 mm, geel, automatische vergrendeling

Productdetails









Uw voordelen

22 mm paddestoelknop (40 mm) – goed te grijpen en opvallend
Zelfhoudend (vergrendelend) – ideaal voor veilige schakelfuncties
Groot bedieningsoppervlak voor snelle, intuïtieve bediening
Robuust industrieel ontwerp voor langdurig gebruik
Modulair combineerbaar met PHT22 contact en ledmodules