PHT22-MC-3050 - Toebehoren
1109015

Schildjesgroef, zwart, ongemarkeerd, diameter: 22 mm, afmetingen markeringsveld: 27 x 15 mm, doorzichtig gedeelte kan oppervlak van het coderingsschildje beschermen.

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Markeerclip voor 22 mm PHT-bedieningselementen
Duidelijke markering voor eenvoudige identificatie door de gebruiker
Snelle montage – eenvoudig vastklikken/aanbrengen
Robuust ontwerp voor industrieel gebruik
Verkrijgbaar in verschillende maten – flexibel inzetbaar