De configureerbare, temperatuurmeetwaardeomvormer met 3-weg-scheiding is geschikt voor het aansluiten van thermo-elementen.
De meetwaarden worden in een lineair stroom- of spanningssignaal omgezet.
De configuratie kan naar keuze met DIP-switches of met uitgebreide functionaliteit met behulp van software (FDT/DTM) via de S-PORT plaatsvinden. De meetwaardeomvormer ondersteunt Fault Monitoring.
MINI MCR-SL-TC-UI-NC
-
Thermo-element-meetwaardeomvormer
2864299
MCR-temperatuurmeetwaardeomvormer voor thermo-elementen, met DIP-switches te configureren, met schroefaansluiting, standaardconfiguratie
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Productfamilie | MINI Analog |
| aantal kanalen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Nominale isolatiespanning | 50 V AC/DC |
| galvanische scheiding | basisisolatie volgens EN 61010 |
| koudelasfout typ. | < 2 K |
| max. koudelasfout | < 3 K |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 235,5 mW |
| Testspanning ingang/uitgang/voeding | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
| reactietijd (0-99 %) | < 30 ms |
| max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,02 %/K |
| overdrachtsfout van het ingestelde meetbereik | ((150 K / ingesteld meetbereik [K]) + 0,1) % |
| overdrachtsfout van het volledige meetbereik | ≤ 0,2 % |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715) |
| stroomopname maximaal | < 25 mA (bij 24 V DC) |
| opgenomen vermogen | < 500 mW |
| Signaal | |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangssignaal | Temperatuur |
| meten | |
| toepasbare sensortypen (TC) | thermo-elementen type J, K (IEC 584-1) |
| Meetreikwijdte temperatuur | min. 50 K |
| temperatuurmeetbereik: Typ J | -150 °C ... 1200 °C (configureerbaar) |
| temperatuurmeetbereik: Typ K | -150 °C ... 1350 °C |
| Signaal | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| 10 V ... 0 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| max. uitgangssignaal spanning | 12,5 V |
| nullastspanning | ca. 12,5 V |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| max. uitgangssignaal stroom | 23 mA |
| kortsluitstroom | ca. 10 mA |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 10 kΩ |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 500 Ω (bij 20 mA) |
| rimpel | < 20 mVtt (bij 500 Ω) |
| < 20 mVtt (bij 10 kΩ) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 12 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 93,1 mm |
| diepte | 102,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| materiaal behuizing | PBT |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Codering | GL EMC 2 D |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 10 % |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 10 % |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Benaming | storingen via voedingsleidingen |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 10 % |
| galvanische scheiding | basisisolatie volgens EN 61010 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715. |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2864299 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DK1135 |
| GTIN | 4017918956554 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 88,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 69,4 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Voedingsklem 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - Monitoring module 2902961
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - Voeding 2866983
-
MINI MCR DKL - Transparante afdekkap 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Coderingsschild 2810272
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Voor thermo-elementen J en K volgens IEC 60584
Foutsignalering via diagnose-led en analoog signaal
Temperatuurmeetbereik van -150 °C tot 1350 °C
Zeer compacte temperatuurmeetwaardeomvormer voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van thermo-element-signalen naar normsignalen
Interne koudelascompensatie
In- en uitgangssignalen via DIP-switches configureerbaar
3-weg-scheiding
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem