Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI MCR-SL-TC-UI - Thermo-element-meetwaardeomvormer
2864448

MCR-temperatuurmeetwaardeomvormer voor thermo-elementen, met DIP-switches te configureren, met schroefaansluiting, bestelconfiguratie

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Voor thermo-elementen J en K volgens IEC 60584
Foutsignalering via diagnose-led en analoog signaal
Interne koudelascompensatie
Zeer compacte temperatuurmeetwaardeomvormer voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van thermo-element-signalen naar normsignalen
Temperatuurmeetbereik van -150 °C tot 1350 °C
In- en uitgangssignalen via DIP-switches configureerbaar
3-weg-scheiding