MARKING BOX DK DK
-
Thermische printerset
0801741
Printerset, bestaande uit: 1 x THERMOMARK ROLL, artikelnr. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, artikelnr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (geen intern cd-/dvd-station), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, landspecifieke toetsenborduitvoering en besturingssysteem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Markeringssysteem |
| codering | |
| Identificatietechnologie | Thermotransfer |
| apparaateigenschappen | |
| Resolutie | 300 dpi |
| Besturingssysteem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Breedte | 785 mm |
| Kleur | grijs |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 5 °C ... 35 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 80 % |
| Artikelnummer | 0801741 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | BG1222 |
| GTIN | 4046356694889 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 16.720,87 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 14.920,8 g |
| Land van herkomst | DE |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Snijapparaat 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Druklint 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Druklint 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Druklint 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Druklint 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Druklint 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Druklint 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Druklint 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Druklint 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Druklint 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rolhouder 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Rolhouder 5146309
-
TL CASE - Transportkoffer 0800613
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Software 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Software 5146053
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Magazijn 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Magazijn 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - Magazijn 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazijn 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint 0801371
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Magazijn 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - Magazijn 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - Magazijn 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - Magazijn 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - Magazijn 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - Magazijn 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - Magazijn 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - Magazijn 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - Magazijn 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - Magazijn 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - Magazijn 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - Magazijn 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - Magazijn 0830406
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem