TCP 32DC/15A F
-
Thermische beveiligingsschakelaar
1499943
1-kanaals, thermische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van verbruikers tot 32 V DC in geval van overbelasting. Type zekering: snel. Steekbaar op zekeringsklemmen en interfaces voor platte C-stekkerzekeringen volgens de norm ISO 8820-3. Met vaste nominale stroom: 15 A
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Snelle herinschakeling zonder reserveonderdelen na een storing dankzij de herinschakelbaarheid
Probleemloos ombouwen van bestaande installaties met platte autozekeringen door identiek connectorbeeld
Eenvoudige identificatie van de nominale stroomwaarde via gekleurde codering