RJWE-SMV/8
-
Testinsteekstrook
1767757
Testinsteekstrook, nominale spanning: 60 V, nominale stroom: 1,5 A, aantal polen: 8, aansluitmethode: RJ45, montagetechniek: Wandmontage, kleur: grijs
Productdetails
| Algemeen | |
| opmerking | Niet voor gebruik in combinatie met veiligheidsrelais. |
| Alleen te gebruiken in gesloten ruimtes. | |
| Alleen te installeren in een droge en vuilvrije omgeving. | |
| Producttype | Teststekerstrook |
| Productfamilie | FAME LPIT |
| aantal polen | 8 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 8 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| test-stootspanning | 1,5 kV |
| nominale doorsnede | 4 mm² |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| teststift | A4 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 (overeenkomstig) |
| Nominale stroom | 1,5 A |
| belastingsstroom maximaal | 1,5 A |
| nominale spanning | 60 V |
| Aansluiting kabelschoen DIN 46234/DIN 46237 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46234/DIN 46237 |
| doorsnede | 4 mm² |
| extra tekst | De striplengte is afhankelijk van de gegevens van de fabrikant van de kabelschoen. |
| doorsnedebereik AWG | 12 (omgezet naar IEC) |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 2 ... 2,2 Nm |
| Breedte | 90,4 mm |
| Hoogte | 78 mm |
| diepte | 81 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Stootspanningstest | |
| Testspanning gewenste waarde | 1,5 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 1 mm² | 0,12 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 1 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| Montagerail/bevestigingsplaats | Wanduitsparing |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| aderdoorsnede/gewicht | 0,2 mm2/0,2 kg |
| 0,5 mm2/0,3 kg | |
| 1 mm² / 0,4 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Veroudering | |
| temperatuurcycli | 192 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | IEC 60947-1:2020-04 |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 100 Hz |
| Versnelling | 0,7g (13,2 ... 100 Hz) |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| testspecificatie | IEC 60947-1:2020-04 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 150 m/s² |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 55 °C |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 (overeenkomstig) |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Artikelnummer | 1767757 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BE6115 |
| Productcode | BE6115 |
| GTIN | 4067923376434 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 653,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem