cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 15 A | 24 - 12 | ||
Teststeker, nominale spanning: 60 V, nominale stroom: 1,5 A, aansluitmethode: RJ45, nominale aansluitdoorsnede: 0,5 mm2, kleur: grijs
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 15 A | 24 - 12 | ||