PTWE-SHV/8 - Testinsteekstrook
1767758

Testinsteekstrook, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 11,5 A, aantal polen: 8, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: Wandmontage, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten