Het moduul is een Axioline P I/O-moduul voor gebruik in het modulaire Axioline P I/O-systeem. De module is een modulaire I/O-module die kan worden toegevoegd aan de Axioline P-lokale bus, om I/O-gegevens over te dragen aan het kopstation, die bovengeschikt is aan het station. Het moduul dient voor de registratie van resistieve temperatuursensoren. De module ondersteunt alle gangbare platina- en nikkelsensoren volgens DIN EN 60751 en SAMA. Bovendien worden de sensoren Cu10, Cu50, Cu53 en diverse KTY8x-sensortypen ondersteund. De module heeft volledige hot swap-mogelijkheid en mag worden verwijderd wanneer deze onder spanning staat.
AXL P RTD8 1F
-
Temperatuurmodule
1397156
Axioline P, temperatuurregistratiemoduul, analoge ingangen: 8 (voor resistieve temperatuursensoren), aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads (afgeschermd), overdrachtssnelheid in de localbus: 100 Mbit/s, RTD-functionaliteit, beschermklasse: IP20, inclusief bus base module en Axioline P stekkers
Productdetails
IECEx
Toelatings-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Toelatings-ID: E196811UL Listed
Toelatings-ID: E196811ATEX
Toelatings-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
Toelatings-ID: 2024122310121527cULus Listed
Toelatings-ID: E196811Compatibele producten
Uw voordelen
8 analoge ingangskanalen voor het aansluiten van weerstandsthermometers (RTD)
Lineaire ingangen 500 Ω, 5 kΩ en 10 kΩ
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Geïntegreerde, digitale sensorlinearisering
Genormeerde meetwaardeweergave direct in °C, °F of Ω
Meetwaarde-indicatie in 16 bits-formaat of in floating point-formaat
Programmeerbare filters
Kortsluitbeveiligde ingangen
Warmtestabiel
Zeer hoge stoorimmuniteit
Geringe stooremissie
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Vergroot temperatuurbereik -40 °C ...+70 °C
Hot swap-mogelijkheid
Opgeslagen moduultypeplaatje