AXL P EX IS RTD8 1F - Temperatuurmodule
1397157

Axioline P, temperatuurregistratiemoduul, analoge ingangen: 8 (voor resistieve temperatuursensoren), aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads (afgeschermd), overdrachtssnelheid in de localbus: 100 Mbit/s, RTD-functionaliteit, intrinsiekveilig, beschermklasse: IP20, inclusief bus base module en Axioline P stekkers

Productdetails









Uw voordelen

8 analoge ingangskanalen voor het aansluiten van weerstandsthermometers (RTD)
Lineaire ingangen 500 Ω, 5 kΩ en 10 kΩ
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Geïntegreerde, digitale sensorlinearisering
Genormeerde meetwaardeweergave direct in °C, °F of Ω
Meetwaarde-indicatie in 16 bits-formaat of in floating point-formaat
Programmeerbare filters
Kortsluitbeveiligde ingangen
Warmtestabiel
Zeer hoge stoorimmuniteit
Geringe stooremissie
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Vergroot temperatuurbereik -40 °C ...+70 °C
Hot swap-mogelijkheid
Opgeslagen moduultypeplaatje