FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST-C
-
Industrial Ethernet Switch
2891049
Ethernet-switch voor een breed temperatuurbereik, 6 TP-RJ45-poorten, 2 glasvezelpoorten, 100 Mbit/s fullduplex ST-D-formaat, automatische herkenning van dataoverdrachtssnelheden van 10 of 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-functie, lezen van QoS-prioriteitsmeldingen, opname van security-frames. Lakcoating voor ruwe omstandigheden
Productdetails
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 100 mm |
| materiaal behuizing | aluminium |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
| Aantal kanalen | 6 (RJ45-poorten) |
| glasvezelinterface | |
| Aansluitmethode | ST |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s (full-duplex) |
| overdrachtsmedium | multimode glasvezel |
| overdrachtslengte | 12,1 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 7,1 km (Glasvezel met F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3,1 km (Glasvezel met F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| golflengte | 1300 nm |
| Aantal kanalen | 2 (ST-multimode) |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Unmanaged Switch SFNT |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| MTTF | 53,9 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%) |
| Switch-functies | |
| Basisfunctie | Unmanaged Switch / autonegotiation, conform IEEE 802.3, Store-and-Forward-schakelmode, met QoS en alarmcontact |
| status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
| Andere functies | Autonegotiation |
| Security-functies | |
| Basisfunctie | Unmanaged Switch / autonegotiation, conform IEEE 802.3, Store-and-Forward-schakelmode, met QoS en alarmcontact |
| lokale diagnose | US1/2 Voedingsspanning led groen |
| LNK/ACT Link-status/gegevensoverdracht led groen | |
| 100 Dataoverdrachtssnelheid led geel | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 6 W |
| overdrachtsmedium | Koper |
| glasvezel | |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 32 V DC |
| aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname typ. | 250 mA (bij US = 24 V DC) |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Striplengte | 7 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 62 kPa ... 108 kPa (tot 4160 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 62 kPa ... 108 kPa (tot 4160 m boven zeeniveau) |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU-typecertificaat | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx-certificaat | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | Unmanaged Switch / autonegotiation, conform IEEE 802.3, Store-and-Forward-schakelmode, met QoS en alarmcontact |
| statusindicatie | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
| Artikelnummer | 2891049 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DNN113 |
| Productcode | DNN113 |
| GTIN | 4046356651141 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 532,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 652,9 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 10d68ae7-4c0f-43da-bc05-edceb911b5aa |
Compatibele producten
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - Montageplaat 2891012
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezelkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezelkabel 1115587
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem