FL SWITCH SFNT 5GT-C - Industrial Ethernet Switch
2891391

Ethernet-switch voor een breed temperatuurbereik, vijf TP-RJ45-aansluitingen, automatische herkenning van dataoverdrachtssnelheden van 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), autocrossing-functie, lezen van QoS-prioriteitsmeldingen, opname van security-frames. Lakcoating voor ruwe omgevingen.

Productdetails








Uw voordelen

Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik -40 °C ... 75 °C
Alle poorten bieden overdrachtssnelheden van 1000 Mbit/s
Ondersteuning van Jumbo Frames (framegrootte tot 10.240 bytes/frame)
QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
Meldcontact voor de diagnose van voedingsspanning en link-status
De switch biedt ook kabelvergrendeling en poortblokkering