Ethernet-switch met standaardfuncties en 16 RJ45-poorten voor extreme omgevingen (-40 °C ... +75 °C). Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid van 10 of 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-functie, ingangsspanning 12 V DC ... 48 V DC, redundante voeding met remote alarmmelding.
FL SWITCH SFNT 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891952
Ethernet-switch voor een breed temperatuurbereik, 16 TP-RJ45-poorten, automatische herkenning van de overdrachtsnelheid van 10 of 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-functie
Productdetails
| Breedte | 70 mm |
| Hoogte | 135 mm |
| diepte | 110 mm |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| materiaal behuizing | aluminium |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| Aantal kanalen | 16 (RJ45-poorten) |
| meldcontact | |
| stuurspanning | 24 V DC |
| stuurstroom | 1 A |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Unmanaged Switch SFNT |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| MTTF | 55,9 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Switch-functies | |
| meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
| meldcontact stuurstroom | 1 A |
| status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
| Basisfunctie | Unmanaged switch /autonegotiation, conform IEEE 802.3, store and forward switching mode, inclusief alarmcontacten |
| Andere functies | Autonegotiation |
| lokale diagnose | US Voedingsspanning led groen |
| LNK/ACT Link-status/gegevensoverdracht led groen | |
| 100 Dataoverdrachtssnelheid led geel | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 8,4 W |
| testafstand | 500 V DC 1 min |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 48 V DC |
| aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname maximaal | 700 mA (bij 12 V DC) |
| stroomopname typ. | 350 mA (bij US = 24 V DC) |
| aardaansluiting | via montagerail |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 30 ... 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | 25g, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luchtdruk (bedrijf) | 62 kPa ... 108 kPa (tot 4160 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 62 kPa ... 108 kPa (tot 4160 m boven zeeniveau) |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU-typecertificaat | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx-certificaat | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| statusindicatie | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
| Artikelnummer | 2891952 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN113 |
| Productcode | DNN113 |
| GTIN | 4046356551618 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.193,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 981 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Printconnectoren 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
Uw voordelen
RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
Lichtgeleiderkabelpoorten staan 100 Mbit/s toe
16 poorten in een smalle metalen behuizing met redundante ingangsspanning
Veiligheidsopties bij de kabelververgrendeling
Lokale diagnose-indicatie met led's
Er zijn modulen voor het standaard temperatuurbereik (0 °C … 60 °C) en voor een breed temperatuurbereik (-40 °C … 75 °C)
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem