FL SWITCH SFN 6GT/2LX
-
Industrial Ethernet Switch
2891987
Ethernet-switch, 6 RJ45-poorten, 10/100/1000 Mbit/s bij alle RJ45-poorten, 2 singlemode SC-D-poorten met een groot bereik, 1 Gbit/s fullduplex, autonegotiation (RJ45), autocrossing-functie, met meldcontact en QoS, vergroot temperatuurbereik
Productdetails
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 120 mm |
| diepte | 70 mm |
| materiaal behuizing | aluminium |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Aantal kanalen | 6 (RJ45-poorten) |
| glasvezelinterface | |
| Aansluitmethode | SC |
| overdrachtssnelheid | 1000 Mbit/s (full-duplex) |
| overdrachtsmedium | singlemode glasvezel |
| overdrachtslengte | 10000 m (glasvezel 9/125) |
| golflengte | 1310 nm |
| Aantal kanalen | 2 (SC-singlemode) |
| Potentiaalvrij meldcontact | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Unmanaged Switch SFN |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| MTTF | 24,3 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-functies | |
| meldcontact stuurspanning | bewaking van de redundante voedingsspanning |
| PROFINET Conformance Class | Conformance Class A |
| status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
| Basisfunctie | Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, store and forward switching mode |
| Andere functies | Autonegotiation |
| jumbo-frames (max. 9600 byte) | |
| lokale diagnose | US1/2 Voedingsspanning led groen |
| 100/ACT Link-status/gegevensoverdracht led geel | |
| 1000/ACT Link-status/gegevensoverdracht led geel | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 8,4 W |
| testafstand | 500 V DC 1 min |
| overdrachtsmedium | Koper |
| glasvezel | |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 32 V DC |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname typ. | 360 mA (bij US = 24 V DC) |
| Functie | |
| meldcontact stuurspanning | bewaking van de redundante voedingsspanning |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Striplengte | 7 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 75 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -35 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 108 kPa (tot max. 1500 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| bestendigheid tegen gassen die het functioneren in gevaar brengen volgens DIN 40046-36; DIN 40046-37 | zwaveldioxide (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, zwavelwaterstof (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, steeds bij 25 °C, 75 % luchtvochtigheid en een inwerkingsduur van vier dagen |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| statusindicatie | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
| Artikelnummer | 2891987 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN113 |
| Productcode | DNN113 |
| GTIN | 4046356101202 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 478,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 435 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
Uw voordelen
Ondersteuning van Jumbo Frames (framegrootte tot 9600 bytes/frame)
Alle poorten bieden overdrachtssnelheden van 1000 Mbit/s
Lokale diagnose-indicatie met led's
Relaiscontact voor het verwerken van alarmen m.b.t. spanningsstatus
De switch biedt ook kabelvergrendeling en poortblokkering
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem