FL SWITCH SFN 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891444

Ethernet-switch, vijf TP-RJ45-aansluitingen met 10/100/1000 MBit/s aan alle aansluitingen, automatische herkenning van de gegevensoverdrachtsnelheid van 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), autocrossing-functie en Qos

Productdetails









Uw voordelen

QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
Ondersteuning van Jumbo Frames (framegrootte tot 10.240 bytes/frame)
Alle poorten bieden overdrachtssnelheden van 1000 Mbit/s
Lokale diagnose-indicatie met led's
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw