Ontwikkeld in overeenstemming met IEC 61850-3 (omgevingsomstandigheden)
FL SWITCH EP6504-4GSFP-RED-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1717780
Managed Switch EP6000 serie, 4 RJ45-poorten 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-poorten 100/1000 Mbit/s, 4 HSR/PRP-combo-poorten 100/1000 Mbit/s (SFP) of 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 85 °C, voedingsspanningsbereik: 10 V DC ... 36 V DC, configureerbare Stateful-Inspection-Firewall
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Breedte | 82,7 mm |
| Hoogte | 188,39 mm |
| diepte | 197,12 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| materiaal behuizing | metaal |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| Aantal kanalen | 4 (RJ45-poorten) |
| Ethernet (SFP) | |
| Aansluitmethode | SFP |
| overdrachtssnelheid | 100/1000 Mbit/s (full-duplex) |
| overdrachtsmedium | afhankelijk van het SFP-moduul |
| Aantal kanalen | 4 (SFP-poorten) |
| HSR/PRP-combo-poorten | |
| Aansluitmethode | SFP/RJ45 |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| 100/1000 Mbit/s | |
| Aantal kanalen | 4 (HSR/PRP-combo-poorten) |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | Alarmrelaisuitgang: |
| beschrijving van de uitgang | 24 V DC, maximaal 1 A 125 V DC, maximaal 200 mA |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Relais met wisselcontact |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Managed Switch EP6000 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Switch-functies | |
| IP-parametrering | DHCP Option 82 |
| MAC-adrestabel | 16k |
| meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
| meldcontact stuurstroom | 1 A |
| status- en diagnose-led's | Leds: voeding (POWER), fout (ERROR), linkstatus |
| Managementfuncties | SNMPv1/v2/v3 |
| Port Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| MIB-ondersteuning | |
| Diagnosefuncties | SysLog |
| Filteringfuncties | Link Aggregation |
| NAT-functies | 1:1-NAT |
| Redundantiefuncties | HSR |
| PRP | |
| RSTP | |
| Tijdsynchronisatie | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Security-functies | |
| firewall-regels | configureerbare Stateful-Inspection-Firewall |
| verificatie | RADIUS-authenticatie |
| Authenticatie met TACACS+ | |
| ACL's (toegangscontrolelijsten) | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-ondersteuning | Client, server en relais |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| lokale diagnose | Voeding Voedingsspanning led groen |
| Fout Alarmmelding led rood | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | max. 50 W |
| overdrachtsmedium | Koper |
| afhankelijk van het toegepaste SFP-moduul | |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (Redundante DC-voedingen zorgen voor lastverdeling) |
| voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 36 V DC |
| Functie | |
| meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
| meldcontact stuurstroom | 1 A |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (Typegetest gedurende 16 uur bij 85 °C) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| normcode | Omgevingsomstandigheden |
| normen/bepalingen | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform |
| stoorimmuniteit | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| statusindicatie | Leds: voeding (POWER), fout (ERROR), linkstatus |
| Artikelnummer | 1717780 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN512 |
| Productcode | DNN512 |
| GTIN | 4067923267992 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.593 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.963 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-nr.: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS-nr.: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nr.: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-nr.: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS-nr.: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS-nr.: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-nr.: 71868-10-5) | |
Compatibele producten
Uw voordelen
Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2 en layer-3 functies
Ondersteuning voor IEEE 1588 v2 precisietiming
Ondersteuning van Access Control Lists (ACL) voor filteren van verkeer, RADIUS en verificatie van TACAC.
HSR/PRP met ondersteuning voor 2 redundantieboxen
NAT, Stateful Firewall en IPSec VPN
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem