De via FL SWITCH 4000 beheerde industriële ethernet-switches voor Ethernet combineren gigabit-interfaces met hoge netwerkcapaciteit, voor toepassingen waaraan hoge eisen worden gesteld. Uitgebreide veiligheid met volledige IEEE-redundantie (STP/RSTP/MST) en een grotere ringredundantie met hersteltijden van 15 ms optimaliseren de netwerkbeschikbaarheid. Het webaanpassingsvermogen vereenvoudigt de gebruikersinterface van de actuele toepassingen en biedt mogelijkheden voor toekomstige schaalbaarheid. Een omvangrijke combinatie van 10/100 Mbps- en gigabit-glasvezel-aansluitingen zorgt voor een hoog vermogen en kostenbesparingen bij de installatie.
FL SWITCH 4012T-2GT-2FX ST
-
Industrial Ethernet Switch
2891161
Managed Ethernet-switch met 12 RJ45-poorten voor 10/100 Mbit/s, 2 RJ45-poorten voor 10/100/1000 Mbit/s en 2 lichtgeleiderpoorten in ST-format voor 100 Mbit/s. Breed temperatuurbereik -40 °C ... +75 °C
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Breedte | 66 mm |
| Hoogte | 173 mm |
| diepte | 140 mm |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| materiaal behuizing | aluminium |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| overdrachtslengte | 100 m |
| Aantal kanalen | 12 (RJ45-poorten) |
| glasvezelinterface | |
| Aansluitmethode | ST |
| overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s (full-duplex) |
| overdrachtsmedium | multimode glasvezel |
| Aantal kanalen | 2 (ST-multimode) |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| overdrachtslengte | 100 m |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Managed Switch 4000 |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| MTTF | 18,8 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Switch-functies | |
| meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
| meldcontact stuurstroom | 100 mA |
| status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
| Basisfunctie | Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke gebruikers, gebruikersaccounts |
| Redundantie | ERR (Extended ring redundancy) |
| lokale diagnose | US1, US2 Voedingsspanning led groen |
| LNK/ACT Link-status/gegevensoverdracht led groen | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 11,38 W |
| testafstand | Voedingsspanning/aarde 500 V 1 min |
| overdrachtsmedium | Koper |
| glasvezel | |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 48 V DC |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname typ. | 474 mA (24 V DC) |
| Functie | |
| meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
| meldcontact stuurstroom | 100 mA |
| voeding | |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluitingen COMBICON |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 57 kPa ... 108 kPa (tot 4850 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (tot 4850 m boven zeeniveau) |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU-typecertificaat | DEMKO 16 ATEX 1616X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx-certificaat | IECEx UL 16.0094X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
| IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) Criterium A | |
| IEC 61000-4-4 (burst) Criterium A | |
| IEC 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
| IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) Criterium A | |
| IEC 61000-4-8 (stoorimmuniteit ten opzichte van magneetvelden) Criterium A | |
| EN 55022 (stooremissie) Klasse A | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| statusindicatie | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
| Artikelnummer | 2891161 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN125 |
| Productcode | DNN125 |
| GTIN | 4046356914253 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.413,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.285 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Printconnectoren 1754504
-
FL PATCH GUARD - Port Guard Security-element 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Sleutel 2891521
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezelkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezelkabel 1115587
Uw voordelen
Omgevingstemperatuur -40 °C ... 75 °C
Twaalf 10/100 Mbps-poorten voor apparaataansluitingen, twee gigabit-RJ45-poorten voor netwerkhoofdleidingen en twee 100 Mbps-multimode-glasvezel-SC-interfaces voor remote-aansluitingen
Veilig web- en SNMP-gebaseerd beheer
Omvangrijke, webondersteunde diagnose met configureerbare LED- en afstandsalarmcontacten
Unieke opruimingsfunctie verbergt niet-gebruikte configuratiepagina's, reduceert de complexiteit alsmede onderhouds- en inbedrijfstellingstijden
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem