De industriële Gigabit-Power-over-Ethernet-switch maakt conform IEEE 802.3at/802.3af de gemeenschappelijke overdracht van energie en data via een Ethernet-kabel mogelijk. Per poort is een vermogen van maximaal 30 W mogelijk. De compacte switch is uitgevoerd met een robuuste metalen IP67-behuizing. De switch beschikt over acht 8-polige M12-Ethernet-connectoren, die de voeding van PoE/PoE+-deelnemers en een werking met snelheden van 10/100/1000 Mbit/s mogelijk maken. Door de ondersteuning van jumbo frames tot max. 9720 bytes is de switch optimaal geschikt voor het koppelen van camera's. Voor de voeding van de maximaal acht PoE/PoE+-deelnemers is een totaalvermogen van 200 W beschikbaar. De switch genereert de vereiste 54 V DC voor Power-over-Ethernet volgens IEEE 802.3at/802.3af vanuit de 24 V-moduulvoeding voor de aangesloten eindapparaten.
FL SWITCH 1708 M12 POE
-
Industrial Ethernet Switch
2701883
PoE+ Ethernet-switch, 8 Ethernet-poorten in M12-formaat, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid van 10/100/1000 Mbit/s, jumbo frames tot 9600 bytes, koppeling van netwerksegmenten met verschillende bitrates, autocrossing-functie, beschermklasse IP67
Productdetails
| Breedte | 176 mm |
| Hoogte | 112 mm |
| diepte | 100 mm |
| boorgatafstand | 155 mm |
| Kleur | antraciet |
| materiaal behuizing | Zinkspuitgietwerk, oppervlak verkoperd en vernikkeld |
| materiaal behuizingsoppervlak | gelakt |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Ethernet (PoE) | |
| Aantal interfaces | 8 |
| Aansluitmethode | M12-connector, 8-polig |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | X-gepolariseerd |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
| Aantal kanalen | 8 (RJ45-PoE-poorten) |
| meldcontact | |
| Aantal interfaces | 1 (meldrelais) |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| bouwvorm | Stand-alone |
| MTTF | 208,85 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 93,43 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 9,98 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 70 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-functies | |
| Basisfunctie | store and forward switch 10/100/1000 Mbit/s autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 4 prioriteitsklassen volgens IEEE802.1p, PoE volgens IEEE 802.3at/802.3af, jumbo frames tot 9720 bytes |
| meldcontact stuurspanning | 24 V DC (typ.) |
| meldcontact stuurstroom | 100 mA (24 V DC) |
| PROFINET Conformance Class | Conformance Class A |
| status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 3 led's per Ethernet-poort (link, activity en PoE-status) |
| Andere functies | Autonegotiation |
| Security-functies | |
| Basisfunctie | store and forward switch 10/100/1000 Mbit/s autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 4 prioriteitsklassen volgens IEEE802.1p, PoE volgens IEEE 802.3at/802.3af, jumbo frames tot 9720 bytes |
| lokale diagnose | US voedingsspanning US led groen |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 7,2 W |
| testafstand | tussen de Ethernet-poorten 1500 V AC 1 min |
| 24 V-voeding (US) / FE 500 V DC 1 min | |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (M12-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| aansluiting voeding | via M12-connector, T-gepolariseerd |
| rimpel | 3,6 Vtt |
| stroomopname maximaal | 12 A (maximale nominale belasting) |
| stroomopname typ. | 300 mA (bij US = 24 V DC) |
| Functie | |
| meldcontact stuurspanning | 24 V DC (typ.) |
| meldcontact stuurstroom | 100 mA (24 V DC) |
| Voeding: moduulelektronica | |
| voedingsspanningsbereik | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (inclusief rimpel) |
| Aansluitmethode | M12, afgeschermd |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (geen condens) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m boven NAP) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau) |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | Ja |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterium A |
| EN 61000-4-3 (elektromagnetische velden) IEC 61000-4-3 (elektromagnetische velden) Criterium A | |
| EN 61000-4-6 EN 61000-4-6 (storingen via voedingsleidingen) Criterium A | |
| EN 61000-4-4 EN 61000-4-4 Criterium A | |
| EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 (surge) Criterium A | |
| EN 60950-1 | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-4-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55022 / klasse B |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | store and forward switch 10/100/1000 Mbit/s autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 4 prioriteitsklassen volgens IEEE802.1p, PoE volgens IEEE 802.3at/802.3af, jumbo frames tot 9720 bytes |
| statusindicatie | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 3 led's per Ethernet-poort (link, activity en PoE-status) |
| Artikelnummer | 2701883 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN114 |
| Productcode | DNN114 |
| GTIN | 4055626004181 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.588 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2.300 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/M12MSX - Netwerkkabel 1407484
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/M12MSX - Netwerkkabel 1407485
-
NBC-M12MSX-M12MSX-10G/.../... - Netwerkkabel 1408644
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Netwerkkabel 1407471
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Netwerkkabel 1407472
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/R4AC - Netwerkkabel 1407473
-
NBC-M12MSX-R4AC-10G/.../... - Netwerkkabel 1408647
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F - Netwerkkabel 1407467
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F - Netwerkkabel 1407468
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F - Netwerkkabel 1407469
-
NBC-M12MSX-10G/.../... - Netwerkkabel 1408648
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - Dataconnector 1417430
-
NBC-M12MSX-R4RC-10G/.../... - Netwerkkabel 1408646
-
SACC-M12FST-3PECON-PG11-M - Powerconnector 1404644
-
PROT-M12 FS - Afsluitkap 1560251
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
Uw voordelen
Gigabit-ondersteuning
Robuuste IP67-behuizing
Eenvoudige wandmontage
PoE+ voeding via 8 poorten
Jumbo frames met max. 9720 bytes
Metalen behuizing
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem