FL SWITCH 1008E - Industrial Ethernet Switch
2891065

Ethernet-switch met acht RJ45-poorten, komt overeen met de normen IEC 61850-3 en IEEE 1613. Automatische herkenning van dataoverdrachtsnelheden van 10/100 Mbit/s (RJ45), met autocrossing-functie.

Productdetails








Uw voordelen

Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik -40 °C ... 75 °C
QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613
Meldcontact voor de diagnose van voedingsspanning en link-status
Lokale diagnose-indicatie met led's
Bestemd voor gebruik van elektriciteitsonderstations.
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw