SOL-SC1-18ST-0-F-T2-SD-21 - Stringbox
1053602

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van maximaal 18 strings. Aan beide zijden voorzien van beveiliging via zekeringhouder, DC-vrijschakeling en Type 2 overspanningsbeveiliging. Kabelinvoer via meervoudige kabelwartel. Inclusief 15 A-zekeringen.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen
Toepassingsgeoriënteerde analyse en advisering
Toepassing van de beste aansluittechnieken en geschikte componenten
Duurzame en foutloze werking dankzij uitgebreid geteste oplossingen
Optimale positionering van de overspanningsbeveiliging