SOL-SC-3ST-0-DC-3MPPT-0001SE - Stringbox
1096460

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 3x 3 strings. Met SUNCLIX DC-connector voor de in- en uitgangszijde.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen
Toepassingsgeoriënteerde advisering
Snelle installatie en inbedrijfstelling