SOL-SC-20ST-1-15F1-00000031 - Stringbox
1118965

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1500 V DC voor de aansluiting van max. 20 strings. Aan één zijde voorzien van beveiliging via zekeringhouder. Kabelinvoer via meervoudige kabelwartels. Inclusief 15 A-zekeringen.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Duurzame en foutloze werking dankzij uitgebreid geteste oplossingen
Toepassingsgeoriënteerde analyse en advisering
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen
Toepassing van de beste aansluittechnieken en geschikte componenten