SOL-SC-16ST-P-1-XF-00331 - Stringbox
1694155

Stringbox; MPP-spanning: 1500 V DC; aantal strings: 16; aantal ondersteunde MPP-trackers: 1; overspanningsbeveiliging: T1 / T2; uitvoering: Zekeringhouder (stringzekering 10,3 x 85 mm configureerbaar), DC-lastscheidingsschakelaar; aderdoorsnede (DC-uitgang): max. 300 mm2; uitlijning: Portrait; soort kabelinvoer: Kabelwartel; omvang van de levering: Accessoireset met montagemateriaal

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Snelle installatie en inbedrijfstelling
Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Toepassingsgeoriënteerde advisering
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen