De Solarline-stringboxen worden in grote vrijstaande installaties ingezet. De belangrijkste taken van de stringboxen zijn overspanningsbeveiliging van het fotovoltaïsch systeem, opvangen en beveiligen van de PV-strings met stringzekeringen alsook het vrijschakelen.
Meer functies zijn optioneel en zijn afhankelijk van de uitrusting.
Een voorbeeld van optionele functies is stringbewaking, waarmee de stringstromen en de systeemspanning kunnen worden gemeten en bewaakt.
SOL-SC-16ST-P-1-XF-00231
-
Stringbox
1694157
Stringbox; MPP-spanning: 1500 V DC; aantal strings: 16; aantal ondersteunde MPP-trackers: 1; overspanningsbeveiliging: T2; uitvoering: Zekeringhouder (stringzekering 10,3 x 85 mm configureerbaar), DC-lastscheidingsschakelaar; aderdoorsnede (DC-uitgang): max. 300 mm2; uitlijning: Portrait; soort kabelinvoer: Kabelwartel; omvang van de levering: Accessoireset met montagemateriaal
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Snelle installatie en inbedrijfstelling
Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Toepassingsgeoriënteerde advisering
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen